- Artigo não.:
- SK 3286590
- Descrição do produto
- Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
- Material
- Alumínio
- Adequado para o item com o código de referência
- 3336.460
- 3336.470
- 3336.480
- Dimensões
- Largura: 1.220 mm
Altura: 430,5 mm
Profundidade: 20 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 4 kg
- Peso bruto
- 4,78 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84219990
- EAN
- 4028177976481
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK Filtro metálico, para Chillers, LAP: 1220 x 430,5 x 20 mm