- Artigo não.:
- SK 3286630
- Descrição do produto
- Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
- Material
- Alumínio
- Adequado para o item com o código de referência
- 3335.830
- 3335.840
- 3335.850
- 3335.880
- Dimensões
- Largura: 560 mm
Altura: 960 mm
Profundidade: 20 mm
- Nota sobre o código de referência
- As medidas foram alteradas. Por isso, é importante verificar a data de produção do Chiller TopTherm. Este filtro metálico é válido desde a data de produção do Chiller em 23/05/2019.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,999 kg
- Peso bruto
- 3,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84219990
- EAN
- 4028177962958
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706