Filtro metálico para condicionadores de ar, porta para climatização, trocadores de calor ar-ar e chiller

Artigo não.: SK 3294200

Especialmente no caso de instalação em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.

Artigo não.:
SK 3294200
Descrição do produto
Especialmente no caso de condicionadores de ar instalados em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as partículas eventualmente existentes aderem ao metal, podendo ser lavadas de forma rápida e simples com água ou detergente.
Material
Alumínio
Dimensões
Largura: 300 mm
Altura: 328 mm
Profundidade: 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,35 kg
Peso bruto
0,4 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177041011
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certificados
EAC
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Technical system catalogue