- Artigo não.:
- SK 3285940
- Modelo
- para Chiller
- Material
- Poliéster
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3319.100 / 3419.100
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.300 / 3434.300
- 3334.360 / 3434.360
- 3334.440 / 3434.440
- 3334.460 / 3434.460
- 3334.470 / 3434.470
- 3334.480 / 3434.480
- 3334.400 / 3434.400
- 3334.450 / 3434.450
- Dimensões
- Largura: 131 mm
Altura: 113 mm
Profundidade: 13 mm - Classe de filtro
- segundo a norma DIN EN 779: G3
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,087 kg
- Peso bruto
- 0,097 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 56039390
- EAN
- 4028177924352
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- SK Filtro plissado para Chillers Blue e+ (caixa de inverter) 3320.200/3334.300/3334.400, LAP: 131x113x13 mm
Filtro com fole para ventiladores com filtro e de teto, condicionadores de ar e Chillers
Artigo não.: SK 3285940
Ao contrário dos modelos de fibra sintética, a tecnologia de filtros plissados de alta qualidade amplia expressivamente o fluxo volumétrico, o que aumenta a potência do aparelho e reduz o consumo energético. Além disso, as características melhoradas de filtragem reduzem o pó no armário ou equipamento, sem contar que a vida útil prolongada diminui consideravelmente os custos de manutenção.