Elemento filtrante absorvente para filtro plissado

Artigo não.: SK 3181135

Para poder alcançar o grau de proteção IP55 (exceto no modelo 3245.xxx) em combinação com o filtro plissado dos ventiladores com filtro Blue e+.

Artigo não.:
SK 3181135
Modelo
para filtro plissado
Material
Elemento filtrante absorvente: 100% poliéster
Cor
Branco
Nota
Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
Adequado para o item com o código de referência
3239.3xx
3239.7xx
Medidas do elemento filtrante absorvente
Largura: 173 mm
Altura: 173 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP55 em combinação com o filtro plissado
Nota sobre o código de referência
Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,03 kg
Peso bruto
0,034 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177042803
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Elemento filtrante absorvente IP55, para ventiladores com filtro 3239.7xx/3239.3xx, LAP: 173x173x2,9 mm