- Artigo não.:
- SK 3183135
- Modelo
- para filtro plissado
- Material
- Elemento filtrante absorvente: 100% poliéster
- Cor
- Branco
- Nota
- Os dados da potência, o grau de proteção e as homologações dos aparelhos somente são garantidos em combinação com os elementos filtrantes originais da Rittal.
- Adequado para o item com o código de referência
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Medidas do elemento filtrante absorvente
- Largura: 289 mm
Altura: 289 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP55 em combinação com o filtro plissado
- Grau de proteção
- O grau de proteção com o uso do ventilador com filtro/filtro de saída 3245.XXX é IP 52
- Nota sobre o código de referência
- Não adequado para aplicação em ventiladores com filtro EMC.
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,075 kg
- Peso bruto
- 0,087 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177042773
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
-
SK Elemento filtrante absorvente IP55, para ventiladores com filtro 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, LAP: 289x289x2,9 mm