Sistema de tubulação de ar para condicionadores de ar e trocadores de calor ar-água montados no teto

Artigo não.: SK 3286970

O sistema de tubulação de ar permite direcionar o ar frio para partes específicas do armário. Desta forma, o risco de colisões de correntes de ar devido a dispositivos com ventiladores integrados é eliminado. As tubulações chatas podem ser cortadas no com

Artigo não.:
SK 3286970
Descrição do produto
O sistema de tubulação de ar permite direcionar o ar frio em partes específicas do armário. Desta forma, o risco de colisões de correntes de ar devido a dispositivos com ventiladores integrados é eliminado. A tubulação chata possui dimensões de L x A x P
Material
Plástico dificilmente inflamável segundo a norma DIN 4102/B1
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Tubulação chata 
Tubo de compensação (cerca de 1 m de comprimento)
Nota
Não direcionar o ar frio diretamente para os componentes ativos.
Dependendo da aplicação, a instalação do sistema de tubulação de ar pode reduzir a potência do condicionador de ar.
Nas versões 3359..../3382.... é necessário usar adicionalmente o adaptador do canal de ventilação 3286.840.
Adequado para o item com o código de referência
3386....
3387....
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,9 kg
Peso bruto
3 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177325456
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Descrição do produto
SK SIST.TUBULACAO AR TOP THERM. 3386/87
Certificados
EAC
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Technical system catalogue