Defletor de ar

Artigo não.: SK 3213.330

Fluxo de ar frio direcionado para evitar a formação de focos de calor. Especialmente adequado em caso de elevado volume de acondicionamento dos componentes elétricos no armário.

Artigo não.:
SK 3213.330
Descrição do produto
Para aplicação em condicionadores de ar para montagem lateral, para direcionar o ar frio diretamente para baixo. Especialmente adequado em caso de elevado volume de acondicionamento dos componentes elétricos na parte inferior do armário.
Vantagens
Fluxo de ar frio para baixo
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Adequado para
Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral
Adequado para o item com o código de referência
3332.xxx
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2 kg
Peso bruto
2,334 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177380745
ETIM 9
EC011217
ETIM 8
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Descrição do produto
SK Defletor de ar, para SK 3332, profundidade de montagem 115 mm
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Technical system catalogue