- Artigo não.:
- SK 3213350
- Descrição do produto
- Para aplicação em condicionadores de ar para montagem lateral, para direcionar o ar frio diretamente para baixo. Especialmente adequado em caso de elevado volume de acondicionamento dos componentes elétricos na parte inferior do armário.
- Vantagens
- Ajuste customizado da direção da saída do ar
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Retrofit facilitado (sem necessidade de fazer perfurações)
- Profundidade de montagem reduzida
- Material
- ABS
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para
- Condicionador de ar Blue e+ para montagem lateral
- Nota sobre o código de referência
- Não adequado para o condicionador de ar Blue e+ Outdoor para montagem lateral
- Adequado para o item com o código de referência
- 3188.94x / 3488.94x
- 3188.640 / 3488.640
- 3189.94x / 3489.94x
- 3189.640 / 3489.640
- Dimensões
- Largura: 330 mm
Altura: 495 mm
Profundidade: 30 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,87 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177976283
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Descrição do produto
-
SK Defletor de ar, para SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640