Vaporizador elétrico de água condensada

Artigo não.: SK 3301500

Para montagem externa no armário. Para utilização com todos os condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água para instalação em armários (montagem lateral).

Artigo não.:
SK 3301500
Descrição do produto
Para montagem externa no armário. Para utilização com todos os condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água para instalação em armários (montagem lateral).
Vantagens
Possibilita aplicação internacional graças à capacidade de utilização em várias faixas de tensão
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Vaporizador elétrico de água condensada pronto para instalação
Evaporation performance
230 V: 3,5 l/d
115 V: 3,0 l/d
Dimensões
Largura: 280 mm
Altura: 129 mm
Profundidade: 105 mm
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...60 °C
Tensão nominal de serviço
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,32 kg
Peso bruto
1,72 kg
Número da tarifa alfandegária
84159000
EAN
4028177695511
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Descrição do produto
SK VAPORIZADOR ELECTRICO AGUA CONDENSADA
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue