- Artigo não.:
- SK 3301610
- Descrição do produto
- Para saída e canalização da água condensada. Para conexão em condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água para instalação em armários.
- Material
- PVC transparente
- Diâmetro
- 10 mm
- Comprimento
- 10 m
- Espessura do material
- 1,5 mm
- Adequado para o item com o código de referência
- 3212....
- 3303....
- 3361....
- 3302.1xx
- 3302.2xx
- Dimensões
- Comprimento: 10 m
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,738 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 40094200
- EAN
- 4028177438293
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrição do produto
-
SK MANGUEIRA H2O CONDENS.10MT D.10X1,5mm