Agente refrigerante (composição pronta) para Chillers e trocadores de calor ar-água

Artigo não.: SK 3301957

Além da proteção anticongelamento, este agente refrigerante também impede a proliferação de bactérias e oferece proteção anticorrosiva ideal.

Artigo não.:
SK 3301957
Descrição do produto
Além da proteção contra congelamento, este agente refrigerante também destina-se a impedir o crescimento de bactérias bem como obter uma proteção anticorrosiva ideal.
Conteúdo
200 l
Mistura de anticongelante com água
1 : 2
Forma fornecida
Tambor
Rifrost
Outdoor
Emb.
1 unid.
Peso líquido
193,3 kg
Peso bruto
213 kg
Número da tarifa alfandegária
38200000
EAN
4028177524316
ETIM 9
EC001243
ETIM 8
EC001243
ECLASS 8.0
23061202
Descrição do produto
SK Agente refrigerante para Chillers, mistura de glicol com água: 1:2, embalagem: 200 l, Outdoor
Fichas técnicas
Safety data sheet