- Artigo não.:
- SK 3301965
- Descrição do produto
- Além da proteção contra congelamento, este agente refrigerante também destina-se a impedir o crescimento de bactérias bem como obter uma proteção anticorrosiva ideal.
- Conteúdo
- 25 l
- Mistura de anticongelante com água
- 1 : 4
- Forma fornecida
- Galão
- Rifrost
- Padrão
- Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...60 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 25,3 kg
- Peso bruto
- 27 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 38200000
- EAN
- 4028177508330
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Descrição do produto
- SK Agente refrigerante para Chillers, mistura de glicol com água: 1:4, embalagem: 25 l, padrão