- Artigo não.:
- SK 3355720
- Descrição do produto
- O sistema de evaporação da água condensada pode ser instalado embaixo do condicionador de ar Blue e+ para montagem no teto, sem necessidade de utilizar ferramenta, não ficando visível por fora. A água que se formou no aparelho evapora e é expelida ao ar ambiente através da saída de ar do condicionador de ar.
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Sistema elétrico de evaporação da água condensada
Parafuso para fixação durante o transporte
Bucha para passagem
- Evaporation performance
- 100 ml/h
- Nota
- A alimentação de energia é realizada pelo condicionador de ar
- Adequado para o item com o código de referência
- 3185.730 / 3485.730
- Dimensões
- Largura: 89 mm
Altura: 121 mm
Profundidade: 158 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...60 °C
- Tensão nominal de serviço
- 380 V (DC)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84189910
- EAN
- 4028177931787
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descrição do produto
-
SK Electrical condensate evaporation, for 3185.730/3485.730, plastic, WHD: 89 x 121x 158 mm