Acessórios para climatização

Monitoramento/regulagem

Para aumentar a eficiência e aperfeiçoar o controle (por exemplo: para reduzir o nível de ruído e o consumo de energia) das soluções de climatização.

Monitoramento/regulagem

Interface IoT

A interface IoT é um componente essencial da integração inteligente de soluções de climatização e sensores da Rittal para monitorar as condições físicas do ambiente. Equipada com uma...

Monitoramento/regulagem

Adaptador Blue e IoT

Em combinação com a interface IoT (3124.300), o adaptador possibilita fazer a integração inteligente de condicionadores de ar da série Blue e.

Monitoramento/regulagem

Termostato e display digital da temperatura interna do armário

Para montagem na porta ou na lateral do armário.

Monitoramento/regulagem

Termostato Termostatos para a temperatura interna do armário

Além de ser especialmente adequado para o controle de ventiladores, aquecedores e trocadores de calor, este termostato serve como dispositivo de alarme para o monitoramento da temperatura interna do armário.

Monitoramento/regulagem

Sensor de temperatura para condicionadores de ar Blue e+, Chiller Blue e+

Sensor NTC para controlar os aparelhos Blue e+ de acordo com um ponto individual de medição dentro do armário (regulagem pelo sensor externo) e com base na saída de ar frio do condicionador de ar no interior do armário...

Monitoramento/regulagem

Higrostato

Aciona o aquecedor e/ou o ventilador quando a umidade relativa do ar no interior do armário ultrapassar o valor pré-ajustado. Desta forma, a umidade relativa é levada acima do ponto de orvalho, evitando a formação de...

Monitoramento/regulagem

Adaptador modular para termostato para a temperatura interna do armário e higrostato

Com opção de montagem de prensa-cabos para o roteamento direto dos cabos de equipamentos, como ventiladores e aquecedores de armários. Quando montado com prensa-cabos, também serve para aliviar a tração.

Monitoramento/regulagem

Cabos mestre/escravo para sistema SK bus

O sistema SK bus possibilita a comunicação entre diversos condicionadores de ar e trocadores de calor ar/água com controlador e-Comfort. A estrutura mestre/escravo assegura o funcionamento perfeito de sistemas complexos de...

Monitoramento/regulagem

Adaptador mestre/escravo para condicionadores de ar termoelétricos

O adaptador mestre/escravo possibilita obter uma opção de comunicação entre até 5 condicionadores de ar termelétricos.

Monitoramento/regulagem

Transformador toroidal Conexão primária, 115 V/400 V

Fonte de alimentação para os modelos de trocador de calor ar/água de 230 V para montagem lateral. Disponível com conexão primária de 115 V ou 400 V.

Monitoramento/regulagem

Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Disjuntores para proteger os cabos de ligação dos condicionadores de ar e Chillers da série Blue e+. Os condicionadores de ar/Chillers Blue e+ possuem proteção intrínseca, dispensando dispositivos de...

Monitoramento/regulagem

Adaptador ModBus para ventiladores EC com filtro

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Monitoramento/regulagem

Regulador de rotações EC Unidade de controle dos ventiladores EC

Regulagem de rotações em função da temperatura para os ventiladores EC com filtro para reduzir a emissão de ruídos e o consumo de energia.

Monitoramento/regulagem

Regulador de rotações EC Sensor para ajustar o número de rotações

Sensor NTC para a regulagem de rotações em função da temperatura para os ventiladores EC para reduzir a emissão de ruídos e o consumo de energia.

Monitoramento/regulagem

Regulador de rotações para ventiladores com filtro e trocadores de calor ar-ar

Regulagem das rotações dependente da temperatura para reduzir o nível de ruído e o consumo de energia no funcionamento com carga parcial.

Monitoramento/regulagem

Line reactor Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic

Line reactor for complying with EMC requirements to DNV-CG-0339 Class A.