- Artigo não.:
- SK 5302041
- Descrição do produto
- Inclui dispositivo para fixação do cabo de ligação e fixação de plaqueta de legenda.
- Dados técnicos
- Display de 3 dígitos com 7 segmentos
- Alternância entre °C/°F
- Sensor NTC com 1800 mm de comprimento
- Relé com duas saídas NA/NF (carga máx. do contato de 230 V, 6 A)
- Livre escolha de histerese
- Cor
- RAL 9005
- Emb.
- 1 unid.
- Faixa de regulagem
- 5 °C...55 °C
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Peso líquido
- 0,66 kg
- Peso bruto
- 0,86 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177955370
- ETIM 9
- EC004587
- ETIM 8
- EC004587
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Descrição do produto
-
IT 19" Painel c/Termost.display digital