- Artigo não.:
- SK 3120200
- Descrição do produto
- Regulagem das rotações dependente da temperatura para reduzir o nível de ruído e o consumo de energia no funcionamento com carga parcial.
- Dados técnicos
- Montagem em trilho de suporte de 35 mm segundo a norma EN 50 022
- Corte de fase com microcontrolador
- Potência máx. dos ventiladores de 300 W ou 2 A
- Escopo de fornecimento
- Regulador de rotações
Sensor NTC com 1,80 m de comprimento
- Emb.
- 1 unid.
- Nº de rotações
- 100 %
- Nota
- Aplicação somente em aparelhos ou motores AC monofásicos
- Inadequado para motores EC
- Dimensões
- Largura: 105 mm
Altura: 90,5 mm
Profundidade: 60,2 mm
- Faixa de regulagem
- 20 °C...55 °C
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 230 V
- Peso líquido
- 0,359 kg
- Peso bruto
- 0,39 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 90321020
- EAN
- 4028177631441
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Descrição do produto
-
SK - REGULADOR VELOCIDADE Ventilador 230V