- Artigo não.:
- SK 3235600
- Nota
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimensões
- Largura: 90 mm
Altura: 18 mm
Profundidade: 76 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Faixa de temperatura de serviço
- -40 °C...70 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -40 °C...75 °C
- Adequado para o item com o código de referência
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- Número da tarifa alfandegária
- 85362010
- EAN
- 4028177971066
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Descrição do produto
- Disjuntor para condicionadores de ar Blue e+ monofásicos, 90 x 18 x 76 mm
Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+
Artigo não.: SK 3235600
Disjuntores para proteger os cabos de ligação dos condicionadores de ar e Chillers da série Blue e+. Os condicionadores de ar/Chillers Blue e+ possuem proteção intrínseca, dispensando dispositivos de segurança externos para um funcionamento seguro.