Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+

Artigo não.: SK 3235610

Disjuntores para proteger os cabos de ligação dos condicionadores de ar e Chillers da série Blue e+. Os condicionadores de ar/Chillers Blue e+ possuem proteção intrínseca, dispensando dispositivos de segurança externos para um funcionamento seguro.

Artigo não.:
SK 3235610
Descrição do produto
O disjuntor é necessário para proteger o cabo de ligação do aparelho (aplicações IEC).
Nota
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 97 mm
Profundidade: 97 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 20
Faixa de temperatura de serviço
-20 °C...60 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-50 °C...80 °C
Adequado para o item com o código de referência
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.xx0 / 3434.xx0
3319.100 / 3419.100
Qtd. de polos
3 polos
Para tamanho NH
0
Número da tarifa alfandegária
85362010
EAN
4028177971080
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Descrição do produto
Disjuntor para condicionadores de ar/Chillers Blue e+, 45 x 97 x 97 mm
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Data sheets
Technical system catalogue