- Artigo não.:
- SK 3235620
- Descrição do produto
- O disjuntor é necessário para proteger o cabo de ligação do aparelho (aplicações UL).
- Nota
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimensões
- Largura: 144 mm
Altura: 45 mm
Profundidade: 97 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 20
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...60 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -50 °C...80 °C
- Adequado para o item com o código de referência
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.x00 / 3434.x00
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Para tamanho NH
- 0
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,54 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85362010
- EAN
- 4028177971073
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Descrição do produto
- Disjuntor para condicionadores de ar/Chillers, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA
Fusível de proteção prévia para condicionadores de ar/Chiller Blue e+
Artigo não.: SK 3235620
Disjuntores para proteger os cabos de ligação dos condicionadores de ar e Chillers da série Blue e+. Os condicionadores de ar/Chillers Blue e+ possuem proteção intrínseca, dispensando dispositivos de segurança externos para um funcionamento seguro.