Adaptador ModBus para ventiladores EC com filtro

Artigo não.: SK 3124.320

Em combinação com a interface IoT (3124.300), o adaptador ModBus possibilita fazer a integração inteligente de ventiladores EC com filtro da série Blue e+.

Artigo não.:
SK 3124.320
Cor
RAL 9005
Nota
Para cada ventilador EC com filtro conectado é necessário um adaptador ModBus
Comprimento do cabo: 100 mm
Adequado para o item com o código de referência
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.90x
3245.8x0
Dimensões
Largura: 30 mm
Altura: 34 mm
Profundidade: 29 mm
Adequado para
Ventilador com filtro Blue e+
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,02 kg
Peso bruto
0,024 kg
Número da tarifa alfandegária
84149000
EAN
4028177986053
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Adaptador ModBus para ventiladores EC com filtro Blue e+
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Technical system catalogue