Estrangulador de rede Condicionador de ar Blue e+ Dynamic para montagem lateral

Artigo não.: SK 3124010

Estrangulador de rede para cumprir os requisitos de EMC definidos pela norma DNV-CG-0339 Classe A.

Artigo não.:
SK 3124010
Emb.
1 unid.
Adequado para o item com o código de referência
3184.837 / 3484.837
3185.837 / 3485.837
3186.937 / 3486.937
3187.937 / 3487.937
Dimensões
Largura: 40 mm
Altura: 44 mm
Comprimento: 76 mm
Faixa de temperatura de serviço
0 °C...85 °C
Tensão nominal de serviço
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 00
Peso líquido
0,3 kg
Peso bruto
0,382 kg
Número da tarifa alfandegária
85059090
EAN
4028177039483
Descrição do produto
SK Estrangulador de rede, para condicionador de ar Blue e+ Dynamic para montagem lateral, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Documentação
Info sheet