- Artigo não.:
- SK 3235440
- Descrição do produto
- Regulagem de rotações dependente da temperatura para os ventiladores EC para reduzir a emissão de ruídos e o consumo de energia. Além disso, possibilita monitorar as funções dos ventiladores.
- Funcionamento
- Controle e monitoramento de até 4 ventiladores EC com filtro
- Montagem em trilho de suporte de 35 mm segundo a norma EN 50 022
- Sensor de temperatura externo para determinar o nível real de temperatura
- LED de status para indicar o estado do funcionamento
- Relé de alarme para acusar nível excessivo de temperatura, falha nos ventiladores, interrupção nos condutores e falha nos sensores
- Escopo de fornecimento
- Regulador de rotações
Sensor NTC com 1,80 m de comprimento
- Emb.
- 1 unid.
- Nº de rotações
- 100 %
- Adequado para o item com o código de referência
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Faixa de regulagem
- 5 °C...55 °C
- Tensão nominal de serviço
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Peso líquido
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,51 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 90328900
- EAN
- 4028177670716
- ETIM 9
- EC000256
- ETIM 8
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Descrição do produto
-
SK Regulador de rotações EC, unidade de controle dos ventiladores EC, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz