Regulador de rotações EC Unidade de controle dos ventiladores EC

Artigo não.: SK 3235460

Regulagem de rotações em função da temperatura para os ventiladores EC com filtro para reduzir a emissão de ruídos e o consumo de energia.

Artigo não.:
SK 3235460
Descrição do produto
Regulagem de rotações dependente da temperatura para os ventiladores EC para reduzir a emissão de ruídos e o consumo de energia. Além disso, possibilita monitorar as funções dos ventiladores.
Funcionamento
Controle e monitoramento de até 4 ventiladores EC com filtro
Montagem em trilho de suporte de 35 mm segundo a norma EN 50 022
Sensor de temperatura externo para determinar o nível real de temperatura
LED de status para indicar o estado do funcionamento
Relé de alarme para acusar nível excessivo de temperatura, falha nos ventiladores, interrupção nos condutores e falha nos sensores
Escopo de fornecimento
Regulador de rotações
Sensor NTC com 1,80 m de comprimento
Emb.
1 unid.
Nº de rotações
100 %
Adequado para o item com o código de referência
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.900
3245.910
3245.908
3245.918
3245.800
3245.810
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
Faixa de regulagem
5 °C...55 °C
Tensão nominal de serviço
100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Peso líquido
0,46 kg
Peso bruto
0,505 kg
Número da tarifa alfandegária
90328900
ETIM 9
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Descrição do produto
SK Regulador de rotações EC, para ventiladores EC com filtro Blue e+, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz
Aprovações
C-UR
UR
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue