Regulador de rotações EC Sensor para ajustar o número de rotações

Artigo não.: SK 3235450

Sensor NTC para a regulagem de rotações em função da temperatura para os ventiladores EC para reduzir a emissão de ruídos e o consumo de energia.

Artigo não.:
SK 3235450
Descrição do produto
Sensor NTC para a regulagem de rotações dependente da temperatura para os ventiladores EC para reduzir a emissão de ruídos e o consumo de energia. O comando e a alimentação de tensão são efetuados por meio de um ventilador EC com filtro.
Dados técnicos
Característica de regulagem: valor nominal previamente definido em 35 °C, com faixa de ajuste linear entre +35 °C (rotações máximas em 100%) e +20 °C (rotações mínimas em 10%)
Escopo de fornecimento
Sensor externo com cabo de ligação (3 m de comprimento)
Emb.
1 unid.
Nº de rotações
100 %
Adequado para o item com o código de referência
3240.500/.900
3241.500/.900
3243.500/.900
3244.500/.900
3245.xxx
3140.500
3140.510
3245.8x0
Faixa de temperatura de serviço
-25 °C...80 °C
Tensão nominal de serviço
10 V - 12 V (DC)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 40
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,202 kg
Número da tarifa alfandegária
85423190
EAN
4028177696617
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Descrição do produto
SK SENSOR P/REGULAR NR.ROTACOES NTC IP40
Certificados
EAC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Fichas técnicas
Technical system catalogue