Quadro de troca rápida para condicionadores de ar montados no teto

Nº do item: SK 3286.800

A parte inferior do quadro de troca rápida é parafusada no armário junto com a vedação. Com a parte superior do quadro de troca que anteriormente foi montada no condicionador de ar, o condicionador de ar com conector pronto para instalação pode ser encaixado e removido por meio de fechos rápidos.

Nº do item:
SK 3286.800
Descrição do produto
O quadro de troca rápida é muito mais do que um simples quadro de troca. A parte inferior do quadro de troca rápida é parafusada no armário junto com a vedação. Com a parte superior do quadro de troca que anteriormente foi montada no condicionador de ar, o condicionador de ar com conector pronto para instalação pode ser encaixado e removido por meio de fechos rápidos. Em caso de manutenção, isto leva a uma redução do tempo de montagem e, consequentemente, minimiza o tempo de parada dos equipamentos. Além disso, em ambientes com ar oleoso e devido à sua canaleta de drenagem integrada, o quadro de troca rápida oferece uma proteção efetiva contra entrada de óleo no armário.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Quadro de troca rápida
Vedação
Fechos rápidos
Adequado para o item com o código de referência
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
Emb.
1 unid.
Peso líquido
7,073 kg
Peso bruto
7,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
28,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177325418
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
SK BASTIDOR MONTAGEMRÁPIDO
Certificados
EAC
Documentação
Manual de instruções