- Artigo não.:
- SK 3201940
- Aplicações
- Impedir a abertura da grade sem utilizar ferramenta
- Indispensável para distribuidores de alta corrente segundo a norma IEC 61439-1
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- A montagem é feita simplesmente por encaixe. É possível desmontar utilizando uma chave de fenda.
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,01 kg
- Peso bruto
- 0,016 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177001213
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Descrição do produto
- SK Clipe de segurança para ventiladores com filtro Blue e+ 3237./3238.
Clipe de segurança para ventiladores com filtro/filtros de saída Blue e+
Artigo não.: SK 3201940
Sem necessidade de utilizar ferramenta, o clipe de segurança pode ser encaixado embaixo do logotipo da função para impedir a abertura não intencional da grade em situações específicas, o que pode ser feito, por exemplo, durante a realização de testes ou para efetuar o transporte.