Clipe de segurança para ventiladores com filtro/filtros de saída Blue e+

Artigo não.: SK 3201941

Sem necessidade de utilizar ferramenta, o clipe de segurança pode ser encaixado embaixo do logotipo da função para impedir a abertura não intencional da grade em situações específicas, o que pode ser feito, por exemplo, durante a realização de testes ou para efetuar o transporte.

Artigo não.:
SK 3201941
Aplicações
Impedir a abertura da grade sem utilizar ferramenta
Indispensável para distribuidores de alta corrente segundo a norma IEC 61439-1
Material
Plástico
Cor
RAL 7035
Nota
A montagem é feita simplesmente por encaixe. É possível desmontar utilizando uma chave de fenda.
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,01 kg
Peso bruto
0,016 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177001299
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27180706
Descrição do produto
SK Clipe de segurança para ventiladores com filtro Blue e+ 3239./3240./3241./3243./3244./3245.