Cartão transponder Mifare classic

Artigo não.: IT 7030628

Cartão com chipe para autenticação pessoal em combinação com o leitor de cartão CMC III.

Artigo não.:
IT 7030628
Modelo
Mifare classic
Descrição do produto
Cartão com chipe sem contato para abrir portas.
Aplicações
Para utilização com o leitor de transponder para CMC III e interface IoT ou com o fecho Comfort wireless VX CMC III com leitor de cartão integrado
Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
2
Quantidade de terminais por PU (máx.)
16
Number subscribers per PDU note
No máximo 5 unidades na fonte de alimentação com PoE
Dimensões
Largura: 85 mm
Altura: 54 mm
Profundidade: 1 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,014 kg
Peso bruto
0,014 kg
Número da tarifa alfandegária
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrição do produto
CMC III Cartão transponder classic 1K