- Artigo não.:
- DK 7030223
- Descrição do produto
- Para gerenciar os acessos às portas.
- Vantagens
- Códigos numéricos individuais com até 8 dígitos
- Possibilidade de utilização de um sistema de leitura para diversos fechos se estiverem conectados ao mesmo sistema CMC III ou interface IoT
- Alto grau de segurança pelo princípio dos quatro olhos
- Funcionamento
- Conexão direta ao controle de acesso CMC III ou ao módulo de controle de portas do CMC III
- Indicação óptica (LED) e acústica (alarme) do status
- Gerenciamento das autorizações pelo sistema CMC III, interface IoT ou RiZone
- Abertura das portas por, no máximo, dois códigos numéricos interligados (princípio dos quatro olhos)
- Controle pelo CMC III de: fecho Comfort online VX, sistema de abertura automática de porta (janelas para ventilação), saídas do relé do CMC III
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Fecho com código numérico
Cabo de ligação com 2,9 m
Adaptador para porta transparente com moldura em alumínio para o VX IT
Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Em portas VX IT
- Ao lado de portas de salas
- Dimensões
- Largura: 50 mm
Altura: 190 mm
Profundidade: 25 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,268 kg
- Peso bruto
- 0,271 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83015000
- EAN
- 4028177936539
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
-
CMC III Coded lock VX, RAL 9005