- Artigo não.:
- DK 7320560
- Modelo
- Detector de fumaça
- Descrição do produto
- Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
- Vantagens
- Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play
- A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
- Aplicações
- Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
- Monitoramento de armários, salas e contêiners em aplicações na TI.
- Funcionamento
- As regulagens podem ser feitas pela unidade de processamento CMC III
- O sensor CMC-TC é montado na parte superior do armário
- O sensor monitora se o ar no interior do armário contém partículas de fumaça
- Material
- Plástico
Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada
- Cor
- Armário: branco
- Escopo de fornecimento
- Sensor
Placa de montagem
Inclui material de fixação
Cabo de ligação com conector
Cantoneiras de montagem
Inclui material de fixação
- Conexão com a rede CAN Bus
- Indireto através de interfaces CMC III CAN Bus
- Interfaces
- RJ12
- Quantidade de terminais por PU Compact (máx.)
- 4
- Quantidade de terminais por PU (máx.)
- 32
- Nota
- O sensor é conectado ao sistema CMC III por meio de um sensor CAN Bus CMC III.
- Método de medição
- Fotodiodo com pino de silicone / LED infravermelho GaAs
- Dimensões
- Altura: 50 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,575 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177367425
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
-
#NV