Fonte de alimentação do CMC III para unidade de processamento, unidade de processamento Compact, faixa luminosa LED, módulo de controle de portas

Artigo não.: DK 7320435

Fonte de alimentação CMC III para aplicação em diferentes faixas de tensão.

Artigo não.:
DK 7320435
Descrição do produto
Esta fonte de alimentação foi adaptada especificamente ao design do CMC III e pode ser instalada em uma unidade de montagem. Além de um conector especial para a unidade de processamento CMC III/Compact, existem mais dois bornes como saídas de 24 V à disposição.
Corrente máxima de saída
1,3 A
Suitable for CMC
Unidade de processamento CMC III
Unidade de processamento CMC III Compact
Dimensões
Largura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidade: 144 mm
Tensão de saída
Tensão de saída: 24 V DC
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,52 kg
Peso bruto
0,605 kg
Número da tarifa alfandegária
85043121
EAN
4028177367333
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Explicações
Declaration of conformity