- Artigo não.:
- DK 7030093
- Descrição do produto
- Para fazer a ligação entre a unidade de processamento e os sensores III, as unidades III e as unidades de controle III do CAN Bus e entre esses componentes. As versões com diferentes medidas de comprimento possibilitam adaptar o sistema CMC III a várias aplicações, formando uma estrutura personalizada.
- Aplicações
- Conexão das unidades CAN Bus.
- Transmissão de informações e energia de cada uma das unidades da rede CAN Bus.
- Comprimento
- 2 m
- Dimensões
- Comprimento: 2 m
- Interfaces/conexões
- Conector (tipo): RJ45RJ45
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...55 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,07 kg
- Peso bruto
- 0,081 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177659445
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descrição do produto
-
CMC III CAN-Bus Connection cable RJ45 2m