Compressor
Artigo não.: SK 3396431
- Artigo não.:
- SK 3396431
- Escopo de fornecimento
- Material de fixação
- Tensão nominal de serviço
- 380 V, 3~, 50 Hz
- 440 V, 60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 18,62 kg
- Peso bruto
- 19,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84143020
- EAN
- 4028177521339
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704