Compressor
Artigo não.: SK 3398058
- Artigo não.:
- SK 3398058
- Escopo de fornecimento
- Material de fixação
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 440 V, 60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 40 kg
- Peso bruto
- 41,25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84143020
- EAN
- 4028177694446
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269