Ventilador axial
Artigo não.: SK 3396245
- Artigo não.:
- SK 3396245
- Diâmetro
- 250 mm
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,69 kg
- Peso bruto
- 2,09 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145925
- EAN
- 4028177402706
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704