- Artigo não.:
- SK 3396246
- Diâmetro
- 300 mm
- Tensão nominal de serviço
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,2 kg
- Peso bruto
- 2,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145925
- EAN
- 4028177402713
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704