Ventilador axial

Artigo não.: SK 3396394

Artigo não.:
SK 3396394
Diâmetro
250 mm
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,112 kg
Peso bruto
3,512 kg
Número da tarifa alfandegária
84145925
EAN
4028177520592
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704