- Artigo não.:
- SK 3396786
- Diâmetro
- 220 mm
- Tensão nominal de serviço
- 460 V, 60 Hz
- 400 V, 50 Hz
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,9 kg
- Peso bruto
- 2,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145935
- EAN
- 4028177960640
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000532
- ECLASS 8.0
- 29170101