- Artigo não.:
- SK 3398655
- Vantagens
- Ventiladores EC com elevada eficiência energética
- Os módulos de ventiladores podem ser trocados durante o funcionamento
- Diâmetro
- 250 mm
- Tensão nominal de serviço
- 24 V DC
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177985056
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Descrição do produto
- Módulo de ventiladores para Liquid Cooling Unit LCU CW