- Artigo não.:
- SK 5050.700
- Escopo de fornecimento
- Material de fixação
- Recorte para montagem
- Largura:258 mm
Profundidade:258 mm
- Dimensões
- Largura: 385 mm
Altura: 50 mm
Profundidade: 305 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,14 kg
- Peso bruto
- 2,34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Descrição do produto
-
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007