Quadro adaptador para ventilador de teto

Artigo não.: SK 5050.701

Para montar os ventiladores de teto da nova geração em chapas de teto com recorte. Com recorte medindo L x P 258 x 258 mm.

Artigo não.:
SK 5050.701
Escopo de fornecimento
Material de fixação
Recorte para montagem
Largura:258 mm
Profundidade:258 mm
Dimensões
Largura: 515 mm
Altura: 50 mm
Profundidade: 300 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,76 kg
Peso bruto
2,96 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177951945
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
29170101
Descrição do produto
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 515x300mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 475x260mm, for old roof mounted fan: 3149410, 3149420, 3149440,
Documentação
Manual de instruções