- Artigo não.:
- SK 5050702
- Escopo de fornecimento
- Material de fixação
- Recorte para montagem
- Largura:258 mm
Profundidade:258 mm - Dimensões
- Largura: 530 mm
Altura: 50 mm
Profundidade: 430 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,72 kg
- Peso bruto
- 3,92 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Descrição do produto
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Documentação
- Manual de instruções