Carcaça do filtro para ventiladores com filtro

Artigo não.: SK 3399912

Unidade completa de carcaça de filtro para a montagem em superfícies sem precisar usar ferramentas.

Artigo não.:
SK 3399912
Modelo
montagem lateral
Vantagens
Ventilação máxima pelo filtro plissado pronto para instalação
Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
Dimensões
Largura: 204 mm
Altura: 204 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,684 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177001800
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716