- Artigo não.:
- SK 3399915
- Modelo
- montagem lateral
- Vantagens
- Ventilação máxima pelo filtro plissado pronto para instalação
- Facilidade na troca do filtro pelo novo mecanismo de abertura da grade
- Montagem mais rápida no armário pelos ganchos otimizados
- Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo filtro plissado
- Dimensões
- Largura: 323 mm
Altura: 323 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,96 kg
- Peso bruto
- 1,517 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177001589
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716