Quadro de montagem SK

Nº do item: SK 3396.792

Nº do item:
SK 3396.792
Escopo de fornecimento
RAL 7035
Recorte para montagem
Largura:417 cm
Altura:992 cm
Dimensões
Largura: 467 mm
Altura: 1.042 mm
Profundidade: 25 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5 kg
Peso bruto
6 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177964907