- Artigo não.:
- SK 5050.585
- Dimensões
- Largura: 80 mm
Altura: 108 mm
Profundidade: 80 mm - Conteúdo
- 500 ml
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,225 kg
- Peso bruto
- 0,363 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84159000
- EAN
- 4028177810181
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Descrição do produto
- Frasco de recolha de água condensada, gargalo largo, volume aproximado de 0,5 l