- Artigo não.:
- SK 3239108
- Modelo
- montagem lateral
- Descrição do produto
- Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.
- Product modification
- Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
- Ventilador
- Axial com motor de partida
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
- Com 50 Hz: 100 m³/h
Com 60 Hz: 115 m³/h
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
- Com 50 Hz: 110 m³/h
Com 60 Hz: 125 m³/h
- Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
- 1 x 3239208: 74/87 m³/h
- 2 x 3239208: 84/98 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência nominal Pel
- Com 50 Hz: 15 W
Com 60 Hz: 14 W
- Corrente nominal máx.
- Com 50 Hz: 0,12 A
Com 60 Hz: 0,09 A
- Dimensões
- Largura: 204 mm
Altura: 204 mm
- Profundidade de montagem
- 90 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 177 mm
Altura do recorte: 177 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
- IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
- Tipo 3
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 2 A
- Nota
- Existe a opção de usar um filtro plissado para aumentar a vazão de ar (vide curva característica), que pode ser montado nos ventiladores com filtro e de teto e nos filtros de saída.
- A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola
- Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
- Com 50 Hz: 68.200 h
Com 60 Hz: 68.200 h
- Faixa de temperatura de serviço
- -15 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -30 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com 50 Hz: 46 dB(A)
Com 60 Hz: 49 dB(A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,92 kg
- Peso bruto
- 1,04 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177663473
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Ventilador com filtro TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 204 x 204 x 24 mm