Ventiladores com filtro TopTherm

Artigo não.: SK 3241118

Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Artigo não.:
SK 3241118
Modelo
montagem lateral
Descrição do produto
Os ventiladores com filtro com tecnologia diagonal são mais resistentes à pressão e oferecem uma ventilação mais constante. O fluxo diagonal de ar assegura uma dissipação mais uniforme do calor de dentro do armário.
Alteração do produto
Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
Ventilador
Diagonal com motor de partida
Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética)
Com 50 Hz: 225 m³/h
Com 60 Hz: 245 m³/h
Vazão de ar, circulação livre (com filtro plissado)
Com 50 Hz: 272 m³/h
Com 60 Hz: 272 m³/h
Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
1 x 3240208: 171/182 m³/h
2 x 3240208: 200/217 m³/h
Tensão nominal de serviço
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potência nominal Pel
Com 50 Hz: 40 W
Com 60 Hz: 42 W
Corrente nominal máx.
Com 50 Hz: 0,52 A
Com 60 Hz: 0,48 A
Dimensões
Largura: 255 mm
Altura: 255 mm
Profundidade de montagem
107 mm
Recorte para montagem
Largura do recorte: 224 mm
Altura do recorte: 224 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
IP 55 com filtro plissado e elemento filtrante absorvente
IP 56 com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Grau de proteção NEMA
Tipo 12 com filtro de fibra sintética/filtro plissado
Tipo 3
Type 3R
Type 4
Tipo 4X com filtro de fibra sintética/filtro plissado e proteção contra jatos de água
Fusível de proteção prévia
Disjuntor/fusível: 4 A
Nota
Existe a opção de usar um filtro plissado para aumentar a vazão de ar (vide curva característica), que pode ser montado nos ventiladores com filtro e de teto e nos filtros de saída.
A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola
Vida útil dos ventiladores (L10, 40 °C)
Com 50 Hz: 61.000 h
Com 60 Hz: 60.000 h
Faixa de temperatura de serviço
-30 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-30 °C...70 °C
Nível de ruído
Com 50 Hz: 54 dB(A)
Com 60 Hz: 56 dB(A)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,2 kg
Peso bruto
2,36 kg
Número da tarifa alfandegária
84145915
EAN
4028177663848
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Descrição do produto
SK Ventilador com filtro TopTherm, 225/245 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, LAP: 255 x 255 x 25 mm
Aprovações
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas