- Artigo não.:
- SK 3238624
- Modelo
- montagem lateral
EMC
- Descrição do produto
- Os ventiladores com filtro EMC oferecem alto efeito de blindagem e atendem aos requisitos do nível 2 da norma EN 61587-3.
- Product modification
- Desde maio de 2024, a cobertura do borne de conexão não faz mais parte dos ventiladores com filtro TopTherm. Na realização dos testes, ela não se mostrou mais necessária para atender às normas, não comprometendo a função e a segurança operacional.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante de fibra sintética
- Ventilador
- Axial, motor de corrente contínua
- Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante de fibra sintética (quantidade x código de referência)
- 1 x 3238060: 36 m³/h
- 2 x 3238060: 46 m³/h
- Vazão de ar, circulação livre (com filtro de fibra sintética) DC
- 52 m³/h
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Corrente nominal máx.
- Com DC: 0,24 A
- Potência nominal Pel
- Com DC: 5,7 W
- Dimensões
- Largura: 148,5 mm
Altura: 148,5 mm
- Dimensões de montagem
- Profundidade de montagem: 16 mm
Profundidade de montagem: 58,5 mm
- Recorte para montagem
- Largura do recorte: 124 mm
Altura do recorte: 124 mm
- Nota
- Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 com filtro de fibra sintética
- IP 56 com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
- Grau de proteção NEMA
- Tipo 12 com filtro de fibra sintética
- Tipo 3
- Type 3R
- Type 4
- Tipo 4X com filtro de fibra sintética e proteção contra jatos de água
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 2 A
- Vida útil
- 95.500 h
- Faixa de temperatura de serviço
- -15 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -30 °C...70 °C
- Nível de ruído
- Com DC: 46 dB(A)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 0,92 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84145915
- EAN
- 4028177985568
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrição do produto
-
SK Ventilador com filtro TopTherm, 52 m³/h, 24 V (DC), LAP: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC